Gleitleiste


Gewählte Variante
Gleitleiste 6 ESD, schwarz (0.0.439.40)
Gleitleiste 6 ESD, schwarz
0.0.439.40
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.439.40
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
Gewichtm = 90 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPE-UHMW
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Gleitleisten dienen als Gleitelement z. B. beim Transportieren von Waren bzw. Werkstückträgern.
Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.
Die zulässige Belastung der Gleitleisten beträgt 2 N/mm2.

Die Gleitleisten bestehen aus einem ableitfähigen Kunststoff (Oberflächenwiderstand <109 Ω). Sie eignen sich dadurch für ESD-sichere Konstruktionen.
Zusätzlich können Gleitleisten auch als Anschlag- und Führungsleisten eingesetzt werden oder als Auflageschutz z. B. in Regalen für empfindliche Produkte.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Typ drážky:  5 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Typ drážky:  5 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Typ drážky:  6 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Typ drážky:  6 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Typ drážky:  8 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Typ drážky:  8 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Typ drážky:  8 mmPoloha kluzného vodítka:  Levý/pravý
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Typ drážky:  8 mmPoloha kluzného vodítka:  Levý/pravý
Řada:  10Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 2000Typ drážky:  10 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne
Řada:  10Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Typ drážky:  10 mmPoloha kluzného vodítka:  Ne

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Zolltarifnummer
39161000