Gleitleiste D30


Gewählte Variante
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.671.34)
Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.671.34
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Im Engineeringtool verwenden
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.671.34
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 129 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialPE-HD, ESD
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Gleitleisten D30 schützen die Oberfläche eines Profilrohrs und ermöglichen den reibungsarmen Transport von Waren. Behälter können über die abriebfesten Kunststoffleisten gleiten oder geschoben werden. Eine ESD-sichere Variante verhindert statische Aufladung.
Beim item Relingsystem werden die Gleitleisten zur schonenden Führung auf Förderbändern genutzt.
Gleitleisten mit Führungssteg sorgen für seitlichen Halt auf Transportstrecken. Außerdem können Flächenelemente in eine Umrandung aus Gleitleisten eingelegt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000