Werkzeughalter


Gewählte Variante
Maulschlüsselhalter 8, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.684.55)
Maulschlüsselhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.684.55
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.684.55
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 13 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GB
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Maulschlüsselhalter 8
Maulschlüssel sind unterschiedlich breit und können oft nicht einfach aufgehängt werden. Beim item Maulschlüsselhalter 8  wird der Schlüssel deshalb zwischen zwei Haltern eingehängt, deren Abstand größenabhängig eingestellt werden kann. Für jeden weiteren Maulschlüssel kommt nur ein Halter hinzu.
Paarweise lassen sich die Maulschlüsselhalter auch als praktischer Handyhalter einsetzen. (universell passend für nahezu alle Handytypen/Smartphones, im Zweifelsfall ausprobieren).

Varianten

Sortieren nach

Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Černá ČernáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Nástrojový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  120S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Design:  Držák univerzálníDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097