technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
Blech, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.683.95 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
description.sectionHeadline
Der item Staplerschuh aus robustem Stahlblech umschließt den Gabelzinken allseitig und schützt damit auch den Profilrahmen vor Beschädigungen. In Kurven und bei Bodenwellen bleiben Wagen oder Box auf dem Gabelzinken.
Der Staplerschuh 8 St 260x90x40 kann nachträglich an Profile mit Nut 8 angeschraubt werden. Position und Abstand der Staplerschuhe lassen sich passend zur Gewichtsverteilung und dem verwendeten Flurförderzeug einstellen.
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 11.0
36129090
classifications.customTariffsNumber
73269098