Technische Daten
Lieferumfang
8 Schukosteckdosen
1 Zuleitung 1,5 mm2, l = 3 m
1 Ein-/Ausschalter, beleuchtet
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.631.79 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 870 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27144042
eCl@ss 11.0
 27144042
UNSPSC 9.0
 39121406
eCl@ss 4.0
 27140804
eCl@ss 4.1
 27140804
eCl@ss 5.0
 27144021
eCl@ss 5.1
 27144021
eCl@ss 6.0.1
 27143412
eCl@ss 7.1
 27144042
UNSPSC 7.0
 39121406
Zolltarifnummer
 85444290