Befestigungssatz Steckdosen-/ Medienleiste
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Winkel 70°, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.42 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 65 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Varianten
Sortieren nach
Angular position: 70° | |
Angular position: 90° |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Zolltarifnummer
83024200