Stufenbohrer


objectDetails.currentVariantLabel
Stufenbohrer, Universal-Verbindung 8, MK2 (0.0.026.90)
Stufenbohrer, Universal-Verbindung 8, MK2
0.0.026.90
objectDetails.showAllVariants

technicalData.sectionHeadline

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

technicalData.technicalNoteHeadline

Morsekegel: MK 2

technicalData.propertiesHeadline

technicalData.articleNumber0.0.026.90
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 260 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialHochleistungs-Schnellstahl

variants.sectionHeadline

variants.mobile.label

Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  12Serrage:  MK 2Fraise conique: 
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  5Serrage:  D12Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  6Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  La fixation universelleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  8Serrage:  D15Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Profilé d'encadrementSérie:  6Serrage:  D11Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation à ongletSérie:  8Serrage:  D13Fraise conique:  X
Technique de connexion:  Fixation centraleSérie:  10Serrage:  MK 2Fraise conique:  X

classifications.sectionHeadline

classifications.introduction
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
classifications.customTariffsNumber
82075070