Deckel Aufbewahrungsprofil 8 120x60
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.64 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 633 g/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Ein Deckel – auch nur in Teilbereichen nutzbar – sorgt für Staubschutz und eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, ganz im Sinne des Lean-Prinzips "5S".
Die Systemnut 8 im vorderen Bereich bietet die Anschlussmöglichkeit für weitere Zubehörkomponenten zum Beispiel aus dem item Haken- und Haltersystem.
Für die mobile oder temporäre Nutzung kann das Aufbewahrungs-System schnell und problemlos in eine horizontale Nut 8 eingeklipst werden. Zur dauerhaften Befestigung wird das Aufbewahrungsprofil 8 120x60 mit Gewindestiften fixiert.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
Zolltarifnummer
 76042990
Deckel Aufbewahrungsprofil 8 120x60
* Pflichtangabe