Stahlband KLE
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.609.58 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Eigenschaft | rostfrei |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 108 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
Beschreibung
Lineareinheiten KLE werden einbaufertig mit einer Hublänge von bis zu 5750 mm geliefert. Sie sind im Rastermaß der Baureihen 6 und 8 mit entsprechenden Nuten an den Außenseiten verfügbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 60 mm inklusive Schlitten ist die Lineareinheit KLE 6 eine der schmalsten Lineareinheiten mit Rollenführung.
Das spezielle Trägerprofil aus Aluminium sorgt für hohe Belastbarkeit und schwingungsarmen Betrieb. Dank ihrer großen Laufruhe und der belastbaren Antriebselemente eignen sich Lineareinheiten KLE besonders für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten.
Der Führungsschlitten läuft auf vier Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zum Anschluss von Applikationen dient eine Schlittenplatte KLE oder Kreuzschlittenplatte KLE. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert.
Die Lineareinheit KLE 8 ist auf Reinraumtauglichkeit bis ISO Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 getestet.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
| Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
73269098
Stahlband KLE
* Pflichtangabe