Materialwagen


Gewählte Variante
SystemMobil S41M (0.0.652.68)
SystemMobil S41M
0.0.652.68
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 SystemMobil ohne Lenkrollen, Höhe 680 mm
1 Tablett mit Neigungsverstellung, Nutzfläche 600 x 400 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.652.68
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 16,5 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die kompakten, wendigen SystemMobile S bringen Werkzeug oder kleine Materialmengen über ein neigbares Tablett rasch an den gewünschten Ort.
Beim SystemMobil S41T ermöglicht eine Gasdruckfeder eine Höhenverstellung von 680 bis 1025 mm. Die Belastbarkeit des Tabletts liegt bei 300 N (die Gasdruckfeder unterstützt den Hub mit einer Kraft von 200 N). Die SystemMobile S41M und S41H haben eine feste Arbeitshöhe von 680 bzw. 950 mm.
SystemMobile S können auch in ESD-sicherer Ausführung geliefert werden.
Hinweis: Wählen Sie bei Bestellung eines SystemMobil-Rahmens auch die passenden Lenkrollen für Ihre Anwendung aus.

Varianten

Sortieren nach

Useful area:  610x410 mmWorking height:  Variable
Useful area:  610x410 mmWorking height:  680
Useful area:  610x410 mmWorking height:  950
Useful area:  800x600 mmWorking height:  Variable

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Zolltarifnummer
76109090