Tischsäulensatz 4 E HD
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
4 Säulen, Al, eloxiert, natur
1 Tischschalter
1 Steuerungseinheit
4 Verbindungsleitungen Steuerungseinheit/Säule
1 Anwendungs- und Montagehinweis
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.722.07 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 54,63 kg | 
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -5 °C ... +40 °C | 
| Versorgungsspannung | 120V~ 60 Hz | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 9 mm/s | 
| max. Hub | Hmax = 400 mm | 
| Max. Belastung | F = 10000 N | 
| Reinraumtauglichkeit | Ja | 
Beschreibung
Zum Bau von Montagetischen für schwere Bauteile eignet sich die item Nutenplatte X 8 40 oder eine item Tischplatte.
Hinweis: Diese Hubsäulen sind für eine Betriebsspannung von 120 Volt ausgelegt.
Varianten
Sortieren nach
| Energieversorgung: 230 V | |
| Energieversorgung: 120 V | 
Downloads
CAD-Daten
"Tischsäulensatz 4 E HD ESD 120V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
 Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Zolltarifnummer
 84289090
Tischsäulensatz 4 E HD
* Pflichtangabe