Teleskop-Feststellsatz 8


Gewählte Variante
Teleskop-Feststellsatz 8 40x40 (0.0.444.71)
Teleskop-Feststellsatz 8 40x40
0.0.444.71
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Nutenstein 6 St M6, verzinkt
1 Scheibe DIN 6340-6,4, St, verzinkt
1 Klemmhebel Pi 60 M6x16

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.444.71
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 86 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Außenprofil für den Aufbau von teleskopierbaren Streben mit verstellbarer Länge für Höhen- oder Neigungseinstellungen von Betriebseinrichtungen geeignet.
Als Innenprofil muss ein Profil 6 30x30 verwendet werden. Die Anbindung des Außenprofils kann stirnseitig direkt an einer Profilnut oder über Verbindungselemente (Gelenke o. Ä.) erfolgen.
Zur Anbindung des Innenprofils sind Komponenten der Baureihe 6 geeignet.
Die gleitgeführte Strebe wird mit dem Teleskop-Feststellsatz fixiert.
Das Profil 6 30x30 muss um 14 mm kürzer als das Teleskop-Profil 8 40x40 sein, um vollständig in das montierte Teleskop eingeschoben werden zu können.
Max. Belastung in Teleskoprichtung: 500 N

Varianten

Sortieren nach

Ancho:  40 mm
Ancho:  80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098