Teleskop-Feststellsatz 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Spezialnutenstein 8 St M8, verzinkt
1 Gewindestufenbolzen M8
1 Scheibe ISO 7093-1 - 8 - 200 HV, verzinkt
1 Klemmhebel Pi 60 M8
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.608.48 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 110 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Breite: 40 mm | |
| Breite: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098
Teleskop-Feststellsatz 8
* Pflichtangabe