Werkzeughalter


Gewählte Variante
Werkzeughalter 8, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.691.59)
Werkzeughalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.691.59
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

10 Laschen, PA-GF, grau
10 Druckfedern, St
2 Hammermuttern 8 M6, St, verzinkt
2 Gewindestifte DIN 916-M6x12, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.59
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 57 g
Liefereinheit1 Satz
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Werkzeug einfach einklipsen! Der Werkzeughalter 8 besteht aus zehn einzelnen Kunststofflaschen mit Druckfedern. Sie erlauben, die Klemmkraft zwischen den Elementen durch die Vorspannung variabel einzustellen.
Die Laschen werden an beliebiger Stelle in die Profilnut 8 eingedreht. Mit leichtem Druck schnappt das Werkzeug zwischen den federnden Haltern ein. Die Anzahl der aufzunehmenden Werkzeuge wird durch die Menge an installierten Elementen bestimmt.
Mit dem Werkzeughalter 8 sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung. Er ist Teil des umfangreichen Haken- und Haltersystems von item und in den Farben Grau und Schwarz verfügbar.
Montagereihenfolge:
1. Einsetzen der Lasche in die Nut
2. Drehung um 90°
3. Einsetzen der Feder in die Nut
4. Festsetzen des Werkzeughalters in der Nut mittels Hammermutter 8 M6 und Gewindestift DIN 916-M6x12

Varianten

Sortieren nach

Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Černá ČernáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Nástrojový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  120S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Design:  Držák univerzálníDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097