Nutenstein F
Technische Daten
Lieferumfang
Gewindestift DIN 916-M5x5, St, verzinkt
mit Verdrehsicherung
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.613.21 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M6 |
| Gewicht | m = 6,4 g |
| Kraft max. | Fmax. = 2 500 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Moment | M = 4 Nm |
Beschreibung
Nutensteine F werden mit einem Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierende Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht. So entsteht eine dauerhaft ESD-ableitfähige Verbindung zwischen dem Nutenstein und dem Profil.
Das integrierte Kugeldruckstück hält den Nutenstein F während des Verschraubens in der gewünschten Lage fest. Der Gewindestift sichert gegen unbeabsichtigtes Verschieben des Nutensteins. Alle Nutensteine F besitzen eine Verdrehsicherung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 6 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Single | Thread: M8 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
| Line: 8 | Model: Double | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.4 | Thread length: 7.5 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900