Türprofil-Scharnier 8

0.0.706.68

* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 selbstfurchende Schrauben ⌀12, St, verzinkt
2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Scharnierlappen-Abdeckkappen, Al, eloxiert, natur
1 Lagerbuchse, Kunststoff, schwarz
2 Abdeckkappen, Kunststoff, schwarz
2 Zylinderschrauben M4x14, verzinkt
1 Lagerbolzen, Edelstahl
1 Druckspindel, GD-Zn
1 Gegenlaufscheibe, Kunststoff, schwarz
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 548 g
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Das Türprofil-Scharnier 8 ist eine belastbare Türaufhängung mit einfacher Justierung. Es eignet sich besonders als Befestigung für Türen aus dem Türprofil 8 103x40 (0.0.706.51) mit umlaufendem Anschlag. Es besitzt neben der Höhen- und Horizontalverstellung auch eine Verstellung des Dichtungsandrucks.
Das Türprofil-Scharnier 8 kann links-  oder rechtsanschlagend verwendet werden. Die Montage an Türen aus Konstruktionsprofilen der Baureihe 8 (Standard und leicht) ist ebenfalls möglich.
Das item Durchgangstürsystem basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, aber auch als standardisierte oder konfigurierbare Türlösung.
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.

Montagehinweise

Das Türprofil-Scharnier 8 kann im eingebauten Zustand verstellt werden:
Höhe: +3 bis -2 mm
Spaltabstand: ± 2,5 mm
Dichtungsandruck: ± 0,5 mm
Der Mindestabstand zur Profilkante beträgt 20 mm. Bei Bedarf kann ein drittes Scharnier eingebaut werden. Es wird 150 mm unter dem oberen Scharnier platziert.
Zwei Scharniere:
- Maximale Flügelgröße: 1250 x 2100 mm
- Belastbarkeit: 160 kg.
Drei Scharniere:
- Maximale Flügelgröße: 1250 x 2100 mm
- Belastbarkeit: 180 kg

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83024150