Anschlussverbinder D30/Nut 8
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Lieferumfang
2 Anschlusshälften, GD-Al, natur
1 Anschluss 8 D30-90° Adapter, GD-Al, natur
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.629.97 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 115 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Lieferzustand | teilvormontiert | 
| Moment | M = 10 Nm | 
Beschreibung
Die Grundplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 verschraubt. Zwei der vier Verdrehsicherungen müssen dazu entfernt werden. Die Spannbacken des Anschlusses umfassen das (Profil-)Rohr D30 von außen.
Zwei Abdeckkappen D30 R decken die Verschraubung des Anschlusses 8 D30-90° für einfache Reinhaltung und ein harmonisches Gesamtbild ab.
Fx2= 3000 N
Fz= 500 N
Mx= 5 Nm
My= 50 Nm
Mz= 50 Nm
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Position angulaire: 0° | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
| Position angulaire: -90° - 90° / 0° - 360° | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 40 | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 83024900
Anschlussverbinder D30/Nut 8
* Pflichtangabe