Universal-Halter
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.710.64 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Baureihe | Fördertechnik | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 7 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GB | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour:  Black | |
| Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour:  Black | |
| Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour:  Grey | |
| Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour:  Grey | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 27140702
eCl@ss 11.0
 27140710
eCl@ss 7.1
 27140702
eCl@ss 4.0
 27140799
eCl@ss 4.1
 27140799
eCl@ss 5.0
 27140707
eCl@ss 5.1
 27140707
eCl@ss 6.0.1
 27140706
UNSPSC 9.0
 31141501
UNSPSC 7.0
 31141501
Zolltarifnummer
 39269097