item
Universal-Halter

Universal-Halter


Alle 7 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.671.98
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 1 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA
Farbe grau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Kleiner Klipp mit großer Wirkung! Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite festen Halt.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5 Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  - Winkellage:  0°...360° Klettband:  X Schnellmontage:  X Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Winkellage:  0° / 90° Klettband: Schnellmontage: Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Winkellage: Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPS Winkellage:  0° / 90° Klettband:  X Schnellmontage: Farbe:  grau grau

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097