Universal-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Universal-Verbindungssatz 12, verzinkt (0.0.003.57)
Universal-Verbindungssatz 12, verzinkt
0.0.003.57
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Universalverbinder 12, GD-Zn
Zylinderschraube DIN 7984-M12x45, St, verzinkt
Scheibe DIN 433-13, St, verzinkt
Nutenstein 12 St M12, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.57
BaureiheBaureihe 12
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 155 g
Liefereinheit1 Satz
Anzugsmoment, verzinktMverz. = 60 Nm

Beschreibung

Der item Universal-Verbindungssatz 12, verzinkt verbindet zwei Profile 12 rechtwinklig und verdrehgesichert mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung, Torsion und Biegung.
Das nachträgliche Einsetzen und das Verschieben des Profils sind jederzeit möglich. Der Universalverbinder aus Zink-Druckguss benötigt eine Montagebohrung.
Mit Universal-Verbindungssätzen können Profile nachträglich in bestehende Konstruktionen eingesetzt oder verschoben werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  10deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  12deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  10deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  5Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  8Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200