Verschlusssysteme


Gewählte Variante
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, rechtsschließend (0.0.619.50)
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette, rechtsschließend
0.0.619.50
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Doppelbarteinsatz
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.619.50
BaureiheBaureihe 5
Eigenschaftrechtsschließend
ESD-sicherNein
Gewichtm = 126 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die bewährten Verschlusssysteme für die Baureihen 5, 6 und 8 jetzt neu in Form: In der Ausführung mit Rosette wird eine Verdrehsicherung für das Verschlusssystem im Flächenelement geschaffen und das Verschlusssystem selbst formschön abgedeckt. Bei der Variante mit integriertem Griff bildet die Rosette zugleich einen ergonomischen Handgriff. Die Verwendung eines zusätzlichen Griffs an der Tür entfällt.
Verschlusssysteme mit Rosette/Griff werden grundsätzlich direkt in das rahmenlose Flächenelement (Dicke 1-8 mm) eingesetzt und verriegeln die Tür in der Profilnut, die das Schließblech aufnimmt. Die Verwendung eines zusätzlichen Türanschlags wird empfohlen.
Sämtliche Ausführungen der Verschlusssysteme mit Rosette/Griff sind als rechts- oder linksschließende Ausführung erhältlich (die rechtsschließende Ausführung schwenkt den Schließriegel im Uhrzeigersinn in eine rechts der Tür liegende Nut, die linksschließende entsprechend entgegengesetzt). Für die Betätigung stehen neben gleichschließenden Zylinderschlössern auch Varianten mit Doppelbartschloss zur Auswahl.

Montagehinweise

Bearbeitung des Flächenelements zum Einsatz des Verschlusssystems mit Rosette/Griff.

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à droite
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à gauche
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  Modèle:  Fermeture à droite
Série:  8Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  Modèle:  Fermeture à gauche
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à droite
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à gauche
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  6Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à droite
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Verrou à cléPoignée:  Modèle:  Fermeture à gauche
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à droite
Série:  5Type de cylindre de serrure:  Serrure à insert double barrePoignée:  XModèle:  Fermeture à gauche

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090