Senkschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 8.0.006.59 | 
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 0,92 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | St-10.9 | 
Varianten
Sortieren nach
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 5.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 7.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 9.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 11.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 13.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 15.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 17.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 19.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 27.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 5.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Černá | Délka závitu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 9.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 11.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 13.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 15.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 17.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 19.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 22.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 27.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 32.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 37.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Černá | Délka závitu: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 8.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 26.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 31.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 34.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 36.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 5.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 7.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Černá | Délka závitu: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 11.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Černá | Délka závitu: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 15.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 17.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 20.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 25.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 30.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 35.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 45.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 10.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 14.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 16.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 19.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 24.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 29.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 34.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 39.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 44.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 13.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 15.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 18.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 23.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 28.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 33.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 38.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 43.5 | |
| Norma: DIN 7982 | Závit: St 3.9 | Materiál: Nerezová ocel | Barva:  Bez ošetření | Délka závitu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M7.1 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Černá | Délka závitu: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Závit: M7.1 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva:  Leskle pozinkovaný | Délka závitu: 12.7 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23110103
eCl@ss 7.1
 23110103
UNSPSC 7.0
 31161513
eCl@ss 4.1
 23110103
eCl@ss 4.0
 23110103
eCl@ss 5.0
 23110103
eCl@ss 5.1
 23110103
UNSPSC 9.0
 31161513
eCl@ss 6.0.1
 23110103
eCl@ss 11.0
 23110101
Zolltarifnummer
 73181595