Welle
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte HRc 60 ± 2
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Einhärtungstiefe min. 0,6 mm
Rundheit 5 μm, Parallelität 8 μm/1000 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.294.01 |
|---|---|
| Durchmesser | d = 14 mm |
| Eigenschaft | blank |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1,21 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | St, Cf53, gehärtet, geschliffen |
Varianten
Sortieren nach
| Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero (protegido adicionalmente contra corrosión) | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero (protegido adicionalmente contra corrosión) | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero inoxidable | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero inoxidable | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095
Welle
* Pflichtangabe