Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte HRc 60 ± 2 
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Einhärtungstiefe min. 0,6 mm
Rundheit 5 μm, Parallelität 8 μm/1000 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.614.59 | 
|---|---|
| Durchmesser | d = 14 mm | 
| Eigenschaft | blank | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 1,21 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | St, Cf53, gehärtet, geschliffen | 
Varianten
Sortieren nach
| Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050704
eCl@ss 11.0
 23050704
eCl@ss 4.0
 23050704
eCl@ss 4.1
 23050704
eCl@ss 5.0
 23050704
eCl@ss 5.1
 23050704
eCl@ss 6.0.1
 23050704
eCl@ss 7.1
 23050704
UNSPSC 9.0
 31171506
UNSPSC 7.0
 31171506
Zolltarifnummer
 84831095