Welle


Gewählte Variante
Welle D25, blank (0.0.453.80)
Welle D25, blank
0.0.453.80
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Härte HRc 60 ± 2
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Einhärtungstiefe min. 0,9 mm
Rundheit 6 μm, Parallelität 9 μm/1000 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.453.80
Durchmesserd = 25 mm
Eigenschaftblank
ESD-sicherNein
Gewichtm = 3,85 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialSt, Cf53, gehärtet, geschliffen

Beschreibung

Varianten

Sortieren nach

Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095