Zahnriemenförderer 8 40 D
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Achsabstand | LA = 500–6000 mm | 
|---|---|
| Antriebsanordnung | Auslaufseite links/rechts | 
| Antriebsposition | 0°; 90°; 180°; 270° | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Baureihe | Fördertechnik | 
| Gesamtbreite Förderer | BG = 40, 80 mm | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Lieferzustand | vormontiert | 
| max. Gesamtlast im Förderbetrieb | 100 kg | 
| max. Gesamtlast im Staubetrieb | 50 kg | 
| max. Streckenlast | 25 kg/m | 
| Nennspannung | Un = 230/400 V | 
| Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2.8–31.4 m/min | 
| Breite Transportband | BT = BG-8 mm | 
Beschreibung
Reibungsarme Bordkanten unterstützen den Zahnriemen bei seitlich wirkenden Kräften und erhöhen die Arbeitssicherheit. Je nach Gurtart ist der Zahnriemenförderer 8 40 D durch geringere Haftreibung staufähig oder für die kontinuierliche Beförderung mit einer Steigung von bis zu 20° ausgelegt.
Der stabile Tragrahmen mit zwei frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung von Zubehör, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen.
Downloads
Zahnriemenförderer 8 40 D
* Pflichtangabe