Zargenprofil 8 31x20
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.702.36 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 512 g/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | 
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 4.0
 22041426
eCl@ss 4.1
 22041426
eCl@ss 5.0
 23250320
eCl@ss 5.1
 23250320
eCl@ss 6.0.1
 23250320
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 7.1
 23240190
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Zolltarifnummer
 76042100