Erdungsanschluss
technicalData.sectionHeadline
technicalData.scopeOfDeliveryHeadline
1 Nutenstein 6 St M6, rostfrei
1 Gewindestift DIN 916-M6x25, St, rostfrei
1 Sechskantmutter DIN 934 M6, St, rostfrei
1 Federring DIN 127-6, St, rostfrei
1 Scheibe ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, rostfrei
1 Flanschmutter DIN 6923-M6, St, rostfrei
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.3.004.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 15 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 6 Nm |
description.sectionHeadline
description.assemblyHeadline
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 |
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
classifications.customTariffsNumber
73269098