Sockelelement
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.196.60 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 28 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GF | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | |
| Série: X | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31162801
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 4.0
 22041414
eCl@ss 4.1
 22041414
eCl@ss 5.0
 23210303
eCl@ss 5.1
 23210303
eCl@ss 6.0.1
 23210303
UNSPSC 7.0
 31162801
eCl@ss 7.1
 23240190
Zolltarifnummer
 39269097