Längenzuschlag Lineareinheiten


Gewählte Variante
zzgl. pro mm Hub (0.0.708.48)
zzgl. pro mm Hub
0.0.708.48
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
Liefereinheit1 Stück
max. HubHmax = 2 816 mm

Varianten

Sortieren nach

28 weitere Variante in dieser Produktfamilie
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  KreuzrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  SpindelFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  SpindelFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnstangeFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  SpindelFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  SpindelFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  120 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  120 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  KetteFührung:  LaufrollenMaß X:  80 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  120 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 5678Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  200 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  120 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  200 mm
Baureihe:  5Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  60 mm
Baureihe:  6Länge:  1 ... 2816Antriebsart:  -Führung:  ProfilschieneMaß X:  60 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  GleitschlittenMaß X:  80 mm
Baureihe:  5Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  60 mm
Baureihe:  6Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  75 mm
Baureihe:  8Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  LaufrollenMaß X:  100 mm
Baureihe:  6Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  SpindelFührung:  GleitschlittenMaß X:  -
Baureihe:  6Länge:  1 ... 999999Antriebsart:  ZahnriemenFührung:  GleitschlittenMaß X:  -

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090