Technische Daten
Lieferumfang
1 Abdeckkappe 36x26-47 ESD, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 7500-M6x20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.719.33 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 10 Nm |
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 22 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-GF, ESD |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097