Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.643.81 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 82 g |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PVC |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Passend zu den beiden Öffnungsbreiten (15 mm und 56 mm) der integrierten Kabelkanäle stehen das Abdeckprofil 15 K (0.0.643.81) und das Abdeckprofil 56 K (0.0.643.80) zur Verfügung.
Abdeckprofile K bestehen aus Kunststoff. Sie können einfach gesägt oder mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39162000