Abdeckprofil XMS
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.700.01 |
---|---|
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 1.93 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.02 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9.84 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0.55 cm4 |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 545 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2.47 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.42 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Abdeckprofil XMS
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe