Abdeckprofil XMS
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.96 |
---|---|
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 1.42 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.01 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0.271 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 3.09 cm4 |
Gewicht | m = 369 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0.225 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0.37 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Abdeckprofil XMS
* Pflichtangabe