Fußplatte


Gewählte Variante
Fußplatte 12 120x120, M12, schwarz (0.0.007.40)
Fußplatte 12 120x120, M12, schwarz
0.0.007.40
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Zylinderschrauben DIN 7984-M12x30, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-13, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.007.40
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
GewindedurchmesserM12
Gewichtm = 1.54 kg
Liefereinheit1 Satz
MaterialGD-Zn
Farbeschwarz

Beschreibung

Stabile Befestigungsplatten zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen.
Die Fußplatten können stirnseitig in die Kernbohrungen der Profile oder an den Profilseiten verschraubt werden.

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M8Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  5Dimension extérieure:  40x20Filetage:  M8Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x30Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  6Dimension extérieure:  60x60Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  40x40Filetage:  M8Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M20Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Triangulaire TriangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Triangulaire TriangulaireCouleur:  noir noir
Série:  8Dimension extérieure:  80x80Filetage:  M12Contour:  Arrondi ArrondiCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Dimension extérieure:  160x60Filetage:  M12 + M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M8Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M10Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x40Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x80Filetage:  M10Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  XDimension extérieure:  80x80Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x100Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x100Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x50Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  100x50Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10Dimension extérieure:  200x100Filetage:  M12 + M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  12Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M12Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x120Filetage:  M16Contour:  Carré CarréCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x60Filetage:  M12Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir
Série:  12Dimension extérieure:  120x60Filetage:  M16Contour:  Rectangulaire RectangulaireCouleur:  noir noir

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000