Scharnierlappen 8


Gewählte Variante
Scharnierlappen 8 40x40 (0.0.483.60)
Scharnierlappen 8 40x40
0.0.483.60
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Lieferumfang

1 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
1 Raste, Al, eloxiert, natur
1 Halbrundschraube ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
1 Scheibe DIN 433-8,4, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M8, St, verzinkt
Abdeckkappen, PA-GF, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.483.60
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 68 g
Liefereinheit1 Satz
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Modulares Baukasten-System für Aluminium-Scharniere mit hoher Belastbarkeit, geeignet für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen.
Scharnierlappen verschiedener Höhe und Breite ermöglichen nahezu beliebig lange und tragfähige Scharniere, die von jedem Anwender je nach Einsatzfall optimal anpassbar sind. Durch geeignete Kombination der Sätze sind Scharniere bis 270°-Öffnungswinkel zu realisieren.
Ein Scharnier besteht aus mindestens zwei Scharnierlappen und einem dazu passenden Scharnierbolzen. Scharnierlappen und Bolzen sind in verschiedenen Längen erhältlich. Bei der Auswahl dieser Komponenten ist die Mindesteintauchtiefe der Bolzen in das Auge des Lappens stets zu berücksichtigen.
Definierte Sets enthalten bereits alle notwendigen Bauteile für einen kompletten Scharnierlappen bzw. einen Bolzen.
Die Verschraubung der Scharnierlappen über die Langlöcher und die gestuften Rasten erleichtert das Ausrichten der Türen in der umgebenden Türzarge. Die Rasten bilden zugleich eine Verdrehsicherung in der Nut. So wird ein Verkippen der Scharniere unter Belastung verhindert.
Die Montage kann auch stirnseitig am Profil erfolgen. Die Langlöcher werden nach Abschluss der Montage ebenso wie die Bohrungen der Scharnieraugen mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen.
Das benötigte Scharnier wird aus den Sets einfach zusammengestellt:
a = Scharnierlappen 8 40x40
b = Scharnierbolzen D8x51
Das benötigte Scharnier wird aus den Sets einfach zusammengestellt:
a = Scharnierlappen 8 40x40
b = Scharnierbolzen D8x51
c = Scharnierbolzen D8x76
d = Scharnierlappen 8 80x40
e = Scharnierlappen 8 80x80
f = Scharnierbolzen D8x116
Beispiel für ein 270°-öffnendes Scharnier.
Die Kombination eines Scharnierlappens 8 80x80 mit zwei Scharnierlappen 8 40x40 (unter Verwendung eines Scharnierbolzen D8x116) ermöglicht den Bau eines Scharniers für eine 270°-Schwenkbewegung. Diese kann vor allem beim Bau von weit öffnenden Türen an Maschinenverkleidungen erforderlich sein.
Die Angaben gelten für mindestens 2 Scharniere pro Türe, wobei ein Scharnier als tragend angenommen wird.

Varianten

Sortieren nach

Maß X:  40Maß Y:  40
Maß X:  80Maß Y:  40
Maß X:  80Maß Y:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
76169990