Anfahrschutz L mit Warnmarkierung

0.0.665.48

* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Anfahrschutz L, St, signalgelb ähnlich RAL 1003
Warnmarkierung 375x295 sk

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.665.48
ESD-sicherNein
Gewichtm = 5.57 kg
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Wo Regale von Gabelstaplern oder anderen freilenkbaren Maschinen beladen werden bzw. an deren Fahrweg stehen, ist eine mechanische Abdeckung der Eckbereiche gemäß DGUV Information 208-061 vorgeschrieben. Der robuste item Anfahrschutz L wird im Boden verankert und verhindert ähnlich einer Leitplanke eine Kollision der Fahrzeuge mit dem Regal. Der L-förmige Anfahrschutz ist 405 mm hoch.
Der Anfahrschutz L wird nicht mit dem Regal verbunden. Er sichert den Kurvenbereich, wo es beim Abbiegen leicht zu einem Zusammenstoß kommen kann. Die schwarz-gelbe Warnmarkierung dient als optischer Hinweis gemäß ASR A 1.3 auf die Schutzeinrichtung.
item bietet, passend zur Bodenbeschaffenheit, Bodenanker wie zum Beispiel den Bodenbefestigungssatz M10x135 (0.0.485.82) an.

Montagehinweise

Um den Regularien der DGUV zu entsprechen, muss ein Abstand von mind. 60 mm eingehalten werden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
22101712
Zolltarifnummer
73269098