Anschlussleitung Leuchten


Gewählte Variante
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED (0.0.656.52)
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED
0.0.656.52
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Leitungslänge 5 m  (0,34 mm2)
Leitungsdurchmesser 5 mm
Sicherheits-Steckverbinder M8, Systemstecker

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.656.52
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 195 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) oder der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Varianten

Sortieren nach

Length:  0,2 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  5 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  3 mScope of application:  Light Fitting

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Zolltarifnummer
85366990