Unverlierbarkeitsscheibe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.71 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewindedurchmesser | M4 |
Gewicht | m = 0.1 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Gewinde: M6 | |
Gewinde: M5 | |
Gewinde: M4 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097