Handgriff Systemmobil
Technische Daten
Lieferumfang
2 Griffsockel, GD-Zn, schwarz
1 Handgriffprofil, Al, pulverbeschichtet schwarz
2 Abdeckkappen Handgriff, PA, schwarz
4 Abdeckkappen Griffsockel, PA, schwarz
2 Halbrundschrauben M6x16, St, verzinkt
2 Hammermuttern 8 M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.644.02 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 0.99 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Alle Handgriffe Al sind ESD-sicher.
Varianten
Sortieren nach
| Grifflänge: 350 mm | |
| Grifflänge: 550 mm | |
| Grifflänge: 750 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76169990