Handgriffe T
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profil 8 40x40 4N leicht 380 mm, Al, eloxiert
1 Handgriff Al 350
1 Abdeckkappen, PA-GF, grau
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.81 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.71 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Griffe erleichtern das Schieben und Ziehen der SystemMobile bei schwerer Beladung. Die Handgriffe sind speziell beschichtet für eine angenehme Haptik.
Handgriffe T sind ESD-sicher und in verschiedenen Längen verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
| Grifflänge: 320 mm | |
| Grifflänge: 520 mm | |
| Grifflänge: 720 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
84879090