Handgriffe T


Gewählte Variante
Handgriff T8 (0.0.646.83)
Handgriff T8
0.0.646.83
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Profil 8 40x40 4N leicht 780 mm, Al, eloxiert
1 Handgriff Al 750
1 Abdeckkappen, PA-GF, grau
Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.646.83
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 2.64 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Handgriffe T wurden speziell für SystemMobile T konzipiert. Sie besitzen eine zusätzliche Strebe, um den Griff horizontal befestigen zu können.
Griffe erleichtern das Schieben und Ziehen der SystemMobile bei schwerer Beladung. Die Handgriffe sind speziell beschichtet für eine angenehme Haptik.
Handgriffe T sind ESD-sicher und in verschiedenen Längen verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

długość chwytu:  320
długość chwytu:  520
długość chwytu:  720

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
84879090