Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Montagesatz, grau ähnlich RAL 7042

0.0.662.57


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Abdeckkappen, PA-GF
8 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9x16 TX 20, St, verzinkt
2 Gewindestifte DIN 916-M6x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.662.57
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 63 g
Liefereinheit1 Satz
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Alle Dinge, die nicht ständig benutzt, aber dennoch benötigt werden, lassen sich mit dem Aufbewahrungs-System 8 120x60 sauber verstauen. Mit dem Einsatz der verschiebbaren Trenner schaffen Sie zusätzlich Ordnung.
Ein Deckel – auch nur in Teilbereichen nutzbar – sorgt für Staubschutz und eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, ganz im Sinne des Lean-Prinzips "5S".
Die Systemnut 8 im vorderen Bereich bietet die Anschlussmöglichkeit für weitere Zubehörkomponenten zum Beispiel aus dem item Haken- und Haltersystem.
Für die mobile oder temporäre Nutzung kann das Aufbewahrungs-System schnell und problemlos in eine horizontale Nut 8 eingeklipst werden. Zur dauerhaften Befestigung wird das Aufbewahrungsprofil 8 120x60 mit Gewindestiften fixiert.
Mit den separat erhältlichen Einzelkomponenten gestalten Sie ein individuelles Aufbewahrungs-System genau Ihren Anforderungen und Platzverhältnissen entsprechend.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097