Einsätze Rollenschienen


Gewählte Variante
Rücklaufsicherungseinsatz ESD (0.0.675.98)
Rücklaufsicherungseinsatz ESD
0.0.675.98
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, PA-GF, schwarz
Rücklaufsicherung D4-23, PA-GF, schwarz
Achse, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.675.98
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 19 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Der Rücklaufsicherungseinsatz ESD lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren. Bei verketteten Arbeitsplätzen, auch in One-Piece-Flow-Szenarien, wird damit der vorgeschriebene Weg von Werkstückträgern oder Behältern sichergestellt. Bei der Verwendung in mobilen Materialbereitstellungen wirken die Einsätze als Transportsicherung.
Der Rücklaufsicherungseinsatz ESD ist kompatibel mit der modular aufgebauten Rollenschiene 8 40x40 und lässt sich, wie die anderen verfügbaren Einsätze auch, nachträglich werkzeuglos einrasten. Die Rücklaufsicherung ist serienmäßig ESD-sicher.
 

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher: 
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher: 
Transportart:  RolleFarbe:  rot rotRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  gelb gelbRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  grün grünRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  rot rotRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  gelb gelbRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  grün grünRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D11-23ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D11-23ESD-sicher: 
Transportart:  KugelFarbe:  -Rolle:  Kugel D24ESD-sicher: 
Transportart:  GleitenFarbe:  schwarz schwarzRolle:  KeilESD-sicher: 
Transportart:  BürsteFarbe:  schwarz schwarzRolle:  BürsteESD-sicher: 
Transportart:  RücklaufsicherungFarbe:  schwarz schwarzRolle:  RücklaufsicherungESD-sicher: 

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097