PVC-Streifen


Gewählte Variante
PVC-Streifen 200x2, transparent (0.0.722.57)
PVC-Streifen 200x2, transparent
0.0.722.57
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.57
ESD-sicherNein
Gewichtm = 484 g/m
Härte80 Sh A
Liefereinheit1 Rolle à 50 m
MaterialPVC
Farbetransparent
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

PVC-Streifen 200x2 eignen sich zur Konstruktion von Lamellenvorhängen. Die Befestigung der 2 mm starken Lamellen erfolgt mit dem Lamellenhalter 8 PA 1-2mm (0.0.721.71) in einer Nut 8.
PVC-Streifen 200x2 sind als Zuschnitt oder als 50-Meter-Rolle zum individuellen Ablängen verfügbar.

Hinweis: Länge und Anzahl der PVC-Streifen sowie das Maß der Überlappung können mithilfe der Montageanleitung errechnet werden.
Lamellenvorhänge sind die Basis für stationäre und mobile Reinraumzelte. Der Vorhang schützt den Arbeitsbereich innerhalb des Zeltes vor Verunreinigung von außen. Die modulare Lösung bietet eine schnell und einfach montierbare Alternative zu einem Reinraum mit starren Wänden (Hardwall). In Reinraumzelten mit Lamellenvorhängen (Softwall) werden gewöhnlich hohe Reinraumklassen (>ISO 6) erreicht.
In der Produktion schaffen Sie mit Lamellenvorhängen eine einfach montierbare Abtrennung zwischen Produktionsbereichen. Die überlappenden PVC-Streifen schützen vor Staub und anderen Verunreinigungen. Außerdem reduzieren sie Lärmbelastung und Zugluft. Personen und Transportwagen können die transparente Trennung einfach durchqueren.
Durch die individuelle Aufhängung in der Nut 8 lassen sich einzelne Lamellen und Lamellenhalter gezielt austauschen, ohne komplette Leisten entfernen zu müssen.

Varianten

Sortieren nach

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 4000Kolor:  przezroczysta przezroczysta
Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  przezroczysta przezroczysta
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 4000Kolor:  czerwony, przezroczysty
Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  czerwony, przezroczysty

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Zolltarifnummer
39204390