Fußplatte - XMS - 90° Rund


Gewählte Variante
Fußplatte X 8 40 160x160-90° R40 M16 (0.0.704.23)
Fußplatte X 8 40 160x160-90° R40 M16
0.0.704.23
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Platte, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V8 St M8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.704.23
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 810 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialGD-Zn

Beschreibung

Abgestimmt auf die Profile X 8 M45 - XMS mit nach außen offenen Kabelkanälen  sind passende Fußplatten und verschraubbare Abdeckkappen verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Dimension extérieure:  120x120Rayon extérieur:  40 mmDimension X:  40 mmLongueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  40
Dimension extérieure:  160x160Rayon extérieur:  80 mmDimension X:  40 mmLongueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  40
Dimension extérieure:  160x160Rayon extérieur:  40 mmDimension X:  40 mmLongueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  40
Dimension extérieure:  160x160Rayon extérieur:  40 mmDimension X:  80 mmLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  80

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990