Technische Daten
Lieferumfang
1 Befestigungswinkel Nutplattenprofil, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7089 - 6 - 200 HV, verzinkt
1 Hammermutter 8 M6, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.687.16 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 40 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098