Technische Daten
Lieferumfang
2 Teleskopschienen 400 TA, St, verzinkt
2 Haltebleche, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Befestigungsmaterial
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.637.05 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.1 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Mit dem Befestigungssatz kann der Tastaturhalter (Art.-Nr. 0.0.620.87) unter jedem item Arbeitstisch bündig zur vorderen Tischkante angebracht werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83024200