Technische Daten
Lieferumfang
1 Beschriftungsprofil 8 40, Länge 152 mm
2 Beschriftungsprofil-Abdeckkappen 8 40
1 Beschriftungsprofil-Folie 8 40, Länge 152 mm
2 Klipps 8 St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.488.70 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 66 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Beschriftungshalter 8 160x40 dient der Anbringung von Kennzeichnungen an Regalen, Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen. Er besteht aus dem Beschriftungsprofil, das mit einer Schutzfolie und seitlichen Abdeckkappen versehen ist sowie zwei Stück Klipp 8 St.
Einsatz von beliebigen Papierschildern
Der Beschriftungshalter nimmt Papierschilder in einer Höhe von 36 mm auf, die individuell angefertigt werden können. Die transparente Folie schützt die eingelegten Schilder vor Verschmutzung.
Beschriftungshalter in jeder Länge
Das Beschriftungsprofil kann auch in beliebiger Länge zugeschnitten und zum Bau beliebig langer Beschriftungshalter verwendet werden. Das Beschriftungsprofil wird abschließend durch seitliche Abdeckkappen verschlossen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Zolltarifnummer
83100000