Technische Daten
Lieferumfang
Beschriftungsträger-Profil H42, 100 mm, PVC, transparent
Beschriftungsträger-Klipp D30, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.92 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 21 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Den praktischen Beschriftungsträger gibt es in zwei Breiten. Beide Ausführungen schützen Karten oder Papierstreifen durch unempfindliches PVC. Die transparenten Halter sind oben offen, um das Einlegen zu erleichtern.
Der Beschriftungsträger D30-100 ist 102 mm breit und kann variabel an bis zu drei Stellen befestigt werden.
Das Beschriftungsträger-Profil H42 ermöglicht beliebig breite Etiketten mit einer Länge von bis zu 2000 mm.
Je nach Länge und Belastung des Trägers werden ein oder mehrere Beschriftungsträger-Klipp D30 verwendet. Die wiederverwendbare Befestigung wird einfach aufgesteckt und hält ohne Verschraubung.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
42029900